Okrogli valj DSNU-40-125-PPS-A
559310
GTIN 4052568205867
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
752.9 N
Hod
125 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja