Okrogli valj DSNU-50-320-PPS-A
559324
GTIN 4052568206000
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178.1 N
Hod
320 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja