Okrogli valj DSNU-63-200-PPS-A

559332

GTIN 4052568206086

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870.3 N
Hod
200 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja