Paralelno prijemalo HGPT-16-A-B-F
560195
GTIN 4052568206604
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
96 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
1.5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez