Paralelno prijemalo HGPT-20-A-B
560198
GTIN 4052568206635
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
77 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
4 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez