Paralelno prijemalo HGPT-25-A-B-F
560207
GTIN 4052568206727
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
221 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
3 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez