Paralelno prijemalo HGPT-35-A-B
560210
GTIN 4052568206758
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
229 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
8 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez