Paralelno prijemalo HGPT-40-A-B
560216
GTIN 4052568206819
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
331 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
10 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez