Paralelno prijemalo HGPT-50-A-B
560222
GTIN 4052568206871
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
535 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
12 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez