Paralelno prijemalo HGPT-80-A-B
560234
GTIN 4052568206994
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
1551 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
25 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez