Paralelno prijemalo HGPT-80-A-B-F
560237
GTIN 4052568207021
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
3150 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
12.5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez