Magnetni ventil VSVA-B-B52-D-D1-1R5L

561364

GTIN 4052568006143

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1300 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1 - G1/4
Način upravljanja
električno