Magnetni ventil VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L

561371

GTIN 4052568208806

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1100 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1 - G1/4
Način upravljanja
električno