Cev iz umetne mase PUN-V0-8X2-SW-C
561699
GTIN 4052568056377
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C