Cev iz umetne mase PUN-V0-8X2-GN-C

561707

GTIN 4052568056452

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C