Cev iz umetne mase PUN-V0-6X2-BR-C
561722
GTIN 4052568056605
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
2 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C