Cev iz umetne mase PUN-V0-10X2-BR-C

561724

GTIN 4052568056629

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C