Cev iz umetne mase PUN-V0-12X2-BR-C

561725

GTIN 4052568056636

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C