Regulator tlaka MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
564134
GTIN 4052568211578
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prikaz tlaka
z manometrom
Delovni tlak
1 bar - 20 bar
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 4 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar