Regulator tlaka MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS

564137

GTIN 4052568211608

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prikaz tlaka
z manometrom
Delovni tlak
1 bar - 20 bar
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar