Regulator tlaka MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
564142
GTIN 4052568211639
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Prikaz tlaka
z manometrom
Delovni tlak
1 bar - 20 bar
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar