Regulator tlaka MS12-LR-G-PE6

564888

GTIN 4052568211882

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.15 bar - 6 bar
Največja histereza tlaka
0.04 bar