Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Senzorji pretoka

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Senzor pretoka SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12

565380

GTIN 4052568212322

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Končna vrednost območja merjenja pretoka
3000 l/min
Delovni medij
Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - dušik
Delovni tlak
16 bar
Pnevmatični priključek
G1/2