Senzor pretoka SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2
565409
GTIN 4052568212582
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
1000 l/min
Delovni medij
Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - dušik
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
za zunanji Ø gibke cevi 12 mm