Zglobni valj DWB-50-50-Y-A-G

565736

GTIN 4052568212797

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Hod
50 mm
Pnevmatični priključek
G1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
990 N