Zglobni valj DWB-50-100-Y-A-G
565738
GTIN 4052568212810
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Hod
100 mm
Pnevmatični priključek
G1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
990 N