Zglobni valj DWA-63-150-Y-AB-G

565771

GTIN 4052568213145

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Hod
150 mm
Pnevmatični priključek
G1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
1682 N