Zglobni valj DWA-63- -Y-AB-G
565789
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Hod
10 mm - 200 mm
Pnevmatični priključek
G1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
1682 N
565789