Zglobni valj DW-80-75-Y-A-G
565799
GTIN 4052568213305
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Hod
75 mm
Pnevmatični priključek
G3/8
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
2721 N