Zglobni valj DW-80-150-Y-A-G

565802

GTIN 4052568213336

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Hod
150 mm
Pnevmatični priključek
G3/8
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
2721 N