Magnetni ventil VSVA-B-T32H-AD-D2-1R5L
566992
GTIN 4052568214920
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2200 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1 - G3/8
Način upravljanja
električno