Magnetni ventil VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L

567000

GTIN 4052568214968

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2200 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1 - G3/8
Način upravljanja
električno