Magnetni ventil VSVA-B-P53U-ZD-D2-1R5L

567009

GTIN 4052568006181

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2700 l/min
Pnevmatični delovni priključek
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1 - G3/8
Način upravljanja
električno