Cev iz umetne mase PUN-H-1/8-GN-150-CB

567977

GTIN 4052568370398

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø v palcih
1/8
Polmer upogibanja, pomemben za pretok
11.887 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 63 °C