Cev iz umetne mase PUN-H-3/8-BL-500-HA
568016
GTIN 4052568370633
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø v palcih
3/8
Polmer upogibanja, pomemben za pretok
52.121 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 63 °C