Cev iz umetne mase PUN-H-1/4-BL-1000-HA
568021
GTIN 4052568370671
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø v palcih
1/4
Polmer upogibanja, pomemben za pretok
25.908 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 63 °C