Cev iz umetne mase PUN-V0-14X2-SW-C

570351

GTIN 4052568058166

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
14 mm
Notranji Ø
9.8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C