Cev iz umetne mase PAN-MF-4X0,75-SW
570357
GTIN 4052568058203
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
4 mm
Notranji Ø
2.5 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 31 bar
Temperatura okolice
-60 °C - 100 °C