Cev iz umetne mase PAN-MF-6X1-SW

570358

GTIN 4052568058210

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 27 bar
Temperatura okolice
-60 °C - 100 °C