Cev iz umetne mase PAN-MF-8X1-SW
570359
GTIN 4052568058227
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okolice
-60 °C - 100 °C