Cev iz umetne mase PAN-MF-10X1,25-SW

570360

GTIN 4052568058234

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
7.5 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okolice
-60 °C - 100 °C