Cev iz umetne mase PAN-MF-12X1,5-SW

570361

GTIN 4052568058241

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okolice
-60 °C - 100 °C