Cev iz umetne mase PAN-MF-14X2-SW

570362

GTIN 4052568058258

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
14 mm
Notranji Ø
10 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 22 bar
Temperatura okolice
-60 °C - 100 °C