Cev iz umetne mase PAN-MF-16X2-SW

570363

GTIN 4052568058265

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
12 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okolice
-60 °C - 100 °C