Cev iz umetne mase PUN-V0-16X2-SW
570767
GTIN 4052568058548
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
11.8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C