Proporcionalni regulator tlaka VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1
571287
GTIN 4052568217686
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Območje regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1750 l/min