Proporcionalni regulator tlaka VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P
571296
GTIN 4052568217778
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Območje regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1750 l/min