Cev iz umetne mase PAN-MF-6X1-SW-500
572093
GTIN 4052568058821
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 27 bar
Temperatura okolice
-60 °C - 100 °C