Zglobni valj DWC-50-75-Y-A-G

572347

GTIN 4052568218362

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Hod
75 mm
Pnevmatični priključek
G1/4
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok
990 N