Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Senzorji pretoka

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Senzor pretoka SFAM-90-5000L-TG1-2SA-M12

573352

GTIN 4052568219833

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Končna vrednost območja merjenja pretoka
5000 l/min
Delovni medij
Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - dušik
Delovni tlak
16 bar
Pnevmatični priključek
G1